Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:55:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6215-M-J20AA-C4
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
Ersetzt
6215M.C4.J20A, 6215M.C4.J20AA
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 70.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 49.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,34 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 84 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 121 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 113,3 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 92,1 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,6 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden