Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:39:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6214-2Z
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6214.2Z, 6214.2ZR
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,09 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 79 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 116 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 108,21 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 110,72 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 86,75 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |