Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:16:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6213-2RSR
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 62..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage
Ersetzt
6213.2RS, 6213.2RSR
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 65 mm | Bore diameter |
D | 120 mm | Outside diameter |
B | 23 mm | Width |
Cr | 63.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 41.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.850 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.250 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,964 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 74 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 111 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 103,16 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 106,34 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 82 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14,4 | Calculation factor |