Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:00:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6212-J20AB
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-J20AB, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bore diameter |
D | 110 mm | Outside diameter |
B | 22 mm | Width |
Cr | 57.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.550 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 9.300 1/min | Limiting speed |
nϑr | 6.800 1/min | Reference speed |
≈m | 0,77 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 69 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 101 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 96,1 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 97,68 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 75,75 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,5 | Calculation factor |