Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:09:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6212-2Z-C4
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6212.2ZR.C4
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 57.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,775 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 69 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 101 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 95,82 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 97,68 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 75,75 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,5 | Berechnungsfaktor |