Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:11:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 39.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 24.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.460 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 453,74 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 57 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 83 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 77,92 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 80,04 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 62 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,3 | Berechnungsfaktor |