Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:27:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6210-Z
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-Z, einreihig, Deckscheibe, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 90 mm | Außendurchmesser |
| B | 20 mm | Breite |
| Cr | 39.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 24.200 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.460 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 10.500 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 8.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 456,68 g | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 57 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 83 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 77,92 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 80,04 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 62 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 14,3 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.