Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:34:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6207-C-2HRS
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 29.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.060 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.600 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,27 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 42 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 61,56 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 64,51 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 46,89 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 44,61 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,9 | Berechnungsfaktor |
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch