Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:02:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61984-M
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 619..-M, single row, solid brass cage
Ersetzt
61984M


Main Dimensions & Performance Data
d | 420 mm | Bore diameter |
D | 560 mm | Outside diameter |
B | 65 mm | Width |
Cr | 385.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 650.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 16.800 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 1.890 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.280 1/min | Reference speed |
≈m | 45,2 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 434,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 545,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 518,15 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 463,3 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 16,4 | Calculation factor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.