Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:41:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61968-MA
Rillenkugellager
Rillenkugellager 619..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
61968MA


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 340 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 460 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 305.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 455.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 13.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.340 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.630 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 26,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 352,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 447,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 424 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 377,75 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,5 | Berechnungsfaktor |