Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:21:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61911-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 619..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
61911.2RS
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 17.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 780 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.250 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,18 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 59,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 75,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 71,98 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 74,2 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 63,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,3 | Berechnungsfaktor |