Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:21:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61905-H305
Rillenkugellager
Rillenkugellager 619, einreihig, Stahlblechkäfig
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 42 mm | Außendurchmesser |
| B | 9 mm | Breite |
| Cr | 7.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 4.550 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 239 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 24.400 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 14.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,042 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 27 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 40 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 36,82 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 30,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 15,2 | Berechnungsfaktor |