Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:42:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61892-MA
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
61892MA


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 460 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 580 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 290.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 480.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.840 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.170 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 34,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 472,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 567,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 542 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 500,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | MA | Massivkäfig aus Messing, Fürhung am Außenring |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.