Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:41:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61880-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
61880M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 500 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 222.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 335.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.150 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.340 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 21,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 410,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 489,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 466,15 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 433,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,1 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 61880-M
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.