Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:48:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61872-MA-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
61872MA.C3
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 360 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 440 mm | Außendurchmesser |
| B | 38 mm | Breite |
| Cr | 160.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 235.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 7.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 2.470 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 1.480 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 12,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 370,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 429,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 414,2 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 387,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 15,9 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
