Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:50:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61860-MA
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
61860MA


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 380 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 152.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 206.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 310,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 369,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 355,6 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 326,55 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte