Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:35:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61834-MB
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 618..-MB, single row, solid brass cage


Main Dimensions & Performance Data
d | 170 mm | Bore diameter |
D | 215 mm | Outside diameter |
B | 22 mm | Width |
Cr | 65.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 73.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.900 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.300 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.950 1/min | Reference speed |
≈m | 1,94 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 176 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 209 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 200,78 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 184,4 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 16 | Calculation factor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | MB | Solid brass cage, inner ring guided |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Dimensional / heat stabilization | S0 | Rings dimensional stabilized up to 150° |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Bore type | Z | Cylindrical |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.