Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:32:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61819-Y
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-Y, einreihig, Messingblechkäfig
Ersetzt
61819, 61819Y
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 21.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.230 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,31 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 99,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 115,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 111,97 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 103,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,1 | Berechnungsfaktor |