Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:28:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61818-2RSR-Y
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-2RSR-Y, einreihig, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
Ersetzt
61818.2RS.Y
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,282 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 94,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 110,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 106,97 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 109,2 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 98,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,1 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch