Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:41:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61817-2RSR-Y
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-2RSR-Y, einreihig, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
Ersetzt
61817.2RS.Y
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 20.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.160 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.850 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 350 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 89,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 105,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 101,97 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 104,2 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 93,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,2 | Berechnungsfaktor |