Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:36:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61814-2RZ
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-2RZ, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 13.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 820 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,139 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 73,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 86,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 83,57 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 85,5 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 76,6 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,1 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2RZ | Berührungsfreie Dichtung beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | GA13 | Kugel- und Spannlagerfett |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.