Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:15:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61813
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 85 mm | Außendurchmesser |
| B | 10 mm | Breite |
| Cr | 13.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 12.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 780 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 11.300 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 5.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,132 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 68,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 81,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 78,57 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 71,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 16,2 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
| Käfig | JN | Stahlblech |
| Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
| Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
| Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.