Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:06:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61812-Y
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-Y, einreihig, Messingblechkäfig
Ersetzt
61812, 61812Y
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 78 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 12.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 710 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,109 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 62 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 76 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 72,55 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 65,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,3 | Berechnungsfaktor |