Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:55:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


618/710-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
618/710M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 710 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 870 mm | Außendurchmesser |
B | 74 mm | Breite |
Cr | 465.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 980.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 20.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.180 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 720 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 94 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 724,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 855,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 820,4 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 761,5 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,9 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | M | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden