Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:19:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


618/630-MA
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
618/630MA


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 630 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 780 mm | Außendurchmesser |
B | 69 mm | Breite |
Cr | 430.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 850.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 18.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.320 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 820 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 74 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 644,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 765,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 734,3 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 677,4 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,9 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden