Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:01:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


618/530-MA-C4
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 530 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 650 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 305.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 550.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 13.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.620 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 980 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 42,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 542,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 637,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 612 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 569,3 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.