Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:01:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 480 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 700 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite |
Cr | 610.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.140.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 29.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.140 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 126 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 503 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 677 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 634 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 548,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |