Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:55:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6092-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
6092M


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 460 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 680 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite |
Cr | 590.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.070.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 28.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 122,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 483 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 657 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 614 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 528,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.