Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:19:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 260 mm | Außendurchmesser |
B | 42 mm | Breite |
Cr | 179.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 172.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 180,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 249,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 231,4 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 199,4 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,7 | Berechnungsfaktor |