Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:58:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6015-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6015M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 42.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 33.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.020 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,753 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 81 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 109 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 102,58 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 105,34 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 88,05 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,8 | Berechnungsfaktor |