Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:55:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6013-2Z-C3
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Ersetzt
6013.2ZR.C3
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 65 mm | Bore diameter |
D | 100 mm | Outside diameter |
B | 18 mm | Width |
Cr | 32.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 25.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.300 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 8.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 7.100 1/min | Reference speed |
≈m | 0,44 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 71 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 94 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 88,8 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 91,52 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 76,225 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 15,7 | Calculation factor |