Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:15:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6012-2Z-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6012.2ZR.C3
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 95 mm | Außendurchmesser |
| B | 18 mm | Breite |
| Cr | 31.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.230 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 8.500 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 7.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,42 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 66 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 89 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 83,88 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 85,98 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 71,325 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 15,6 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 6012-2Z
In Arbeit für 6012-2Z
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.