Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:32:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6011-2Z-L038-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 30.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.150 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,378 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 61 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 84 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 78,86 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 81,54 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 66,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,3 | Berechnungsfaktor |