Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:00:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6010-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6010.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 22.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,258 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 54,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 75,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 70,2 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 72,94 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 59,75 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,6 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 6010
In Arbeit für 6010
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.