Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:49:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6010-2RSR-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6010.2RS.C3, 6010.2RSR.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 22.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.450 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,262 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 54,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 75,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 70,2 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 72,94 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 59,75 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,6 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte