Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:32:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6009-2Z-C3
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Ersetzt
6009.2ZR.C3
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
D | 75 mm | Outside diameter |
B | 16 mm | Width |
Cr | 21.200 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 14.400 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 750 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 11.200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 9.700 1/min | Reference speed |
≈m | 0,241 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 49,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 70,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 65,6 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 67,98 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 54,2 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 15,3 | Calculation factor |
Betriebsbedingungen für Lager 6009-2Z
In Arbeit für 6009-2Z
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.