Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:28:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6006-2Z
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6006.2Z, 6006.2ZR
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 13.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 405 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 13.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,116 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 34,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 50,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 47,18 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 49,21 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 38,25 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,8 | Berechnungsfaktor |