Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:27:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6003-2Z
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6003.2Z, 6003.2ZR
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 6.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.250 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 162 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 26.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 20.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 39,5 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 19 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 33 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 29,51 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 30,81 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 22,65 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,3 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden