Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:14:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6000-C-C3>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 26 mm | Außendurchmesser |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 5.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.970 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 136 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 44.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 30.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,017 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 12 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 24 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 21,34 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 23,09 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 14,66 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 13,69 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,4 | Berechnungsfaktor |