Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:21:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6000-2Z
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 26 mm | Außendurchmesser |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 4.850 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.970 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 96 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 34.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 27.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 18 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 12 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 24 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 21,43 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 22,46 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 14,65 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,4 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2Z | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Schmierfett | |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften