Select a different country or region to see content for your location.
United States
13:58:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4305-BB-TVH
Rillenkugellager
Rillenkugellager 43..-BB-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig
Replaces
4305BB.TVH
Preferred product


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.190 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,335 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 32 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 55 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 49,9 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 37 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
Recently viewed products