Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:55:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4218-B-TVH
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 42..-B-TVH, double row, plastic cage
Ersetzt
4218B.TVH
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 90 mm | Bore diameter |
D | 160 mm | Outside diameter |
B | 40 mm | Width |
Cr | 113.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 123.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 6.100 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.100 1/min | Reference speed |
≈m | 3,15 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 101 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 149 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 140,2 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 117,6 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 15,5 | Calculation factor |