Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:45:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4205-BB-TVH
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 42..-BB-TVH, double row, plastic cage
Ersetzt
4205BB.TVH
Vorzugsprodukt


n.r.
B | Design variant | |
≈m | 0,156 kg | Gewicht |
Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
D | 52 mm | Outside diameter |
B | 18 mm | Width |
Cr | 22.900 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 15.700 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 820 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 13.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 11.200 1/min | Reference speed |
Mounting dimensions
da min | 30,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 46,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 43,79 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 33,55 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |