Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:55:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16076-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 160..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
16076M


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 560 mm | Außendurchmesser |
B | 57 mm | Breite |
Cr | 375.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 620.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 16.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.960 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.290 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 51,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 394,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 545,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 498,25 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 443,25 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,5 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | M | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 16076-M
In Arbeit für 16076-M
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.