Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:45:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16072-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 160..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
16072M


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 360 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 540 mm | Außendurchmesser |
B | 57 mm | Breite |
Cr | 365.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 580.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 16.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.370 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 49,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 374,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 525,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 478,05 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 423,45 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,3 | Berechnungsfaktor |