Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:30:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16060-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 160..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
16060M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 460 mm | Außendurchmesser |
B | 50 mm | Breite |
Cr | 295.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 430.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 13.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.670 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 32,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 314,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 445,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 404,25 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 357,1 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,5 | Berechnungsfaktor |