Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:33:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16056-MA
Rillenkugellager
Rillenkugellager 160..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
16056MA


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
B | 44 mm | Breite |
Cr | 243.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 330.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 23,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 292,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 407,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 371,4 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 329,95 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,5 | Berechnungsfaktor |