Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:20:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 44 mm | Breite |
Cr | 237.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 310.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.190 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.960 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 19,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 272,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 387,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 351,2 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 310 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,4 | Berechnungsfaktor |