Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:34:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16052-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 160..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
16052M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 44 mm | Breite |
Cr | 237.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 310.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.960 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 21,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 272,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 387,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 351,2 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 310 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,4 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden