Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:37:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16021
Rillenkugellager
Rillenkugellager 160, einreihig, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 57.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 54.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.460 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,244 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 109,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 155,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 141,32 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 124,12 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,5 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften